Doigt diviseur PPY

Doigt diviseur PPY
Indexing plungers for attaching to thin plates. Optimal for positioning and securing casings and covers on electronics and telecommunications equipment.

[Features]
· Removable retaining nut.
· Plates are mounted sandwiched between the retaining nuts.
· The pin can be locked in its retracted position by turning the knob 90 degrees while it is extended.
· The lock is released by pulling the knob out slightly and turning it 90 degrees.
· The built-in spring returns the pin to its origin.
· Two types of pin length are standardized for each pin diameter.
· The pins are nickel-plated.
· Superior abrasion-resistant properties.
· Locking nut: SUM22L, trivalent chromate treated.
· Pin: nickel plated, polished.
· Spring: SUS301.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PPY-6-A
PPY-6H-A
PPY-8-A
PPY-8H-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(mm)
Course
(mm)
Diamètre extérieur de pointe
(Ø)
Longueur
(mm)
Type

56.86 €

1 9 jours 106642.5Goupille courte

56.88 €

1 9 jours 106644.5Goupille longue

60.60 €

1 9 jours 127.5850Goupille courte

62.00 €

1 9 jours 127.5852Goupille longue

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Compact / Standard Mécanisme de verrouillage Avec mécanisme de verrouillage Méthode de montage À visser
Longueur totale Court Matériau du corps Acier Tout inoxydable Non compatible
Matériau de la goupille Acier inoxydable Bouton de fonctionnement Disponible Traitement de surface du corps principal Traitement au chrome trivalent
Traitement de surface de la goupille Placage au nickel Traitement thermique de l'embout NA

Assistance technique