Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PXZ-6-GK
Référence pièce
|
---|
PXZ-6-GK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Tout inoxydable | Matériau de la goupille | Diamètre extérieur (mm) | Course (mm) | Bouton de fonctionnement | Traitement de surface du corps principal | Traitement de surface de la goupille | Traitement thermique de l'embout | Diamètre extérieur de pointe (Ø) | Longueur (mm) | Contre-écrou | Matériau du bouton | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.63 € | 1 | 9 jours | Acier | Non compatible | Acier | 12 | 6 | NA | Oxydé noir | NA | Trempage | 6 | 42 | Disponible | - |
Loading...
Type | Compact / Standard / Sans bouton | Mécanisme de verrouillage | NA | Méthode de montage | À visser |
---|---|---|---|---|---|
Longueur totale | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de Doigt diviseur PXZ, le numéro d'article est le suivant: PXZ-6-GK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PXZ-6-GK.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du bouton
Type
Matériau du corps
Tout inoxydable
Matériau de la goupille
Diamètre extérieur(mm)
Course(mm)
Bouton de fonctionnement
Traitement de surface du corps principal
Traitement de surface de la goupille
Traitement thermique de l'embout
Diamètre extérieur de pointe(Ø)
Longueur(mm)
Contre-écrou
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PXZ-10-GK |
PXZ-5-A |
PXZ-5-AK |
PXZ-8-A |
PXZ-8-AK |
PXZ-8-G |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps | Tout inoxydable | Matériau de la goupille | Diamètre extérieur (mm) | Course (mm) | Bouton de fonctionnement | Traitement de surface du corps principal | Traitement de surface de la goupille | Traitement thermique de l'embout | Diamètre extérieur de pointe (Ø) | Longueur (mm) | Contre-écrou | Matériau du bouton |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.45 € | 1 | 9 jours | Acier | Non compatible | Acier | 20 | 10 | NA | Oxydé noir | NA | Trempage | 10 | 65 | Disponible | - | ||
21.20 € | 1 | 9 jours | Acier | Non compatible | Acier | 10 | 5 | Disponible | Oxydé noir | NA | Trempage | 5 | 45 | NA | - | ||
22.35 € | 1 | 9 jours | Acier | Non compatible | Acier | 10 | 5 | Disponible | Oxydé noir | NA | Trempage | 5 | 45 | Disponible | - | ||
27.58 € | 1 | 9 jours | Acier | Non compatible | Acier | 16 | 8 | Disponible | Oxydé noir | NA | Trempage | 8 | 69 | NA | - | ||
24.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Acier | Non compatible | Acier | 16 | 8 | Disponible | Oxydé noir | NA | Trempage | 8 | 69 | Disponible | - | |
26.05 € | 1 | 9 jours | Acier | Non compatible | Acier | 16 | 8 | NA | Oxydé noir | NA | Trempage | 8 | 54 | NA | - |