Type à écartement réglable DryLin T (sans lubrification) TK-01 chariot à élément simple

Type à écartement réglable DryLin T (sans lubrification) TK-01 chariot à élément simple
[Features]
· A linear guide that's functional even in severe environmental conditions. Lightweight with simple mounting. Provides extensive protection against outside elements through maintenance-free properties and resistance to dust, water, chemicals, and shocks.
· The carriage features manual gap adjustment.
· Maintenance is not required, and it operates without lubricant.
· Excellent corrosion resistance.
· A rail made from anodized aluminum.
· For standard symmetrical hole arrangement, C5 = C6

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TW-01-15
TW-01-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de la surface de montage H
(mm)

124.85 €

1 5 jours 1024

144.03 €

1 14 jours 1036

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la glissière Type de bloc Type de vente Élément distinct Type de chariot Type de bloc
Type de chariot (en option) Jeu réglable Forme de la pièce de guide Forme carrée

Assistance technique