Accouplement à disque / serrage de moyeu / 2 disques : acier / corps : aluminium / XBW / NBK (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XBW-25C2-6-11-KT

Référence pièce
XBW-25C2-6-11-KT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diamètre extérieur
(mm)
Longueur totale
(mm)
Plage maximale du nombre de tours
(tr/min)
Matériau du corps Couple normal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Désalignement axial admissible
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Tâches supplémentaires Logement de clavette

88.19 €

1 9 jours 101.01 à 3.006112532.210 001 à 78 000[Aluminium] EN AW-7075 équiv.2250000.02 à 0.20.22±0.42.3×10-6Alésage d'arbre standardTrou D2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de disque Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Standard / Servomoteur / Moteur pas-à-pas
Caractéristique Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 Catégorie Corps d'accouplement Matériau de pièce du disque Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Structure Type à serrage

Vous vous trouvez sur la page de Accouplement à disque / serrage de moyeu / 2 disques : acier / corps : aluminium / XBW / NBK, le numéro d'article est le suivant: XBW-25C2-6-11-KT.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XBW-25C2-6-11-KT.

Variantes de ce produit

Référence pièce
XBW-104C8-35-40
XBW-104C8-35-40-KT
XBW-104C8-35-42
XBW-25C2-6-12
XBW-25C2-6-12-KT
XBW-25C2-6-6
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diamètre extérieur
(mm)
Longueur totale
(mm)
Plage maximale du nombre de tours
(tr/min)
Matériau du corps Couple normal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Désalignement axial admissible
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Tâches supplémentaires Logement de clavette

615.87 €

1 9 jours 10100–Moins de 5003540104104.44 001 à 10 000[Aluminium] EN AW-7075 équiv.20060000,41 à 1,00.52±1.42.3×10-3Alésage d'arbre standardNA

618.90 €

1 9 jours 10100–Moins de 5003540104104.44 001 à 10 000[Aluminium] EN AW-7075 équiv.20060000,41 à 1,00.52±1.42.3×10-3Alésage d'arbre standardTrou D2

615.87 €

1 9 jours 10100–Moins de 5003542104104.44 001 à 10 000[Aluminium] EN AW-7075 équiv.20060000,41 à 1,00.52±1.42.3×10-3Alésage d'arbre standardNA

73.83 €

1 9 jours 101.01 à 3.006122532.210 001 à 78 000[Aluminium] EN AW-7075 équiv.2250000.02 à 0.20.22±0.42.3×10-6Alésage d'arbre standardNA

88.19 €

1 9 jours 101.01 à 3.006122532.210 001 à 78 000[Aluminium] EN AW-7075 équiv.2250000.02 à 0.20.22±0.42.3×10-6Alésage d'arbre standardTrou D2

73.83 €

1 9 jours 101.01 à 3.00662532.210 001 à 78 000[Aluminium] EN AW-7075 équiv.2250000.02 à 0.20.22±0.42.3×10-6Alésage d'arbre standardNA

Assistance technique