Accouplements Oldham / serrage par demi-coquille, clavette / 1 rondelle : POM / corps : aluminium / MOL / NBK (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Accouplements Oldham / serrage par demi-coquille, clavette / 1 rondelle : POM / corps : aluminium / MOL / NBK
  • Remise sur volume
High torque, small eccentric reaction force, large permissible misalignment large, with vibration absorption.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MOL-32C-8-12-KT

Référence pièce
MOL-32C-8-12-KT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diamètre extérieur
(mm)
Longueur totale
(mm)
Plage maximale du nombre de tours
(tr/min)
Couple normal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Structure Tâches supplémentaires Logement de clavette

68.36 €

1 9 jours 103,01 à 5,008123244.710 001 à 78 0004.5190001,1 à 3,02.51.4 x 10-5Type à serrageAlésage d'arbre standardTrou D2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type Oldham Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité Application Standard / Moteur pas-à-pas
Matériau du corps EN AW-2017 équiv. Catégorie Corps d'accouplement Désalignement angulaire admissible(deg) 3
Matériau de pièce d'amortissement Polyacétal Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80

Vous vous trouvez sur la page de Accouplements Oldham / serrage par demi-coquille, clavette / 1 rondelle : POM / corps : aluminium / MOL / NBK, le numéro d'article est le suivant: MOL-32C-8-12-KT.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MOL-32C-8-12-KT.

Variantes de ce produit

Référence pièce
MOL-16-3-6
MOL-16-3-6.35
MOL-16-4-4
MOL-32C-8-13-BT
MOL-32C-8-13-BT-KT
MOL-32C-8-14
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diamètre extérieur
(mm)
Longueur totale
(mm)
Plage maximale du nombre de tours
(tr/min)
Couple normal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Structure Tâches supplémentaires Logement de clavette

20.01 €

1 6 jours -0.05 à 1.0036161810 001 à 78 0000.7390000,41 à 1,013.2×10-7Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

20.17 €

1 6 jours -0.05 à 1.0036.35161810 001 à 78 0000.7390000,41 à 1,013.2×10-7Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

23.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

-0.05 à 1.0044161810 001 à 78 0000.7390000,41 à 1,013.2×10-7Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

81.98 €

1 9 jours 103,01 à 5,008133244.710 001 à 78 0004.5190001,1 à 3,02.51.4 x 10-5Type à serrageTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

95.74 €

1 9 jours 103,01 à 5,008133244.710 001 à 78 0004.5190001,1 à 3,02.51.4 x 10-5Type à serrageTrou d'arbre pour travail supplémentaireTrou D2

56.96 €

1 6 jours -3,01 à 5,008143244.710 001 à 78 0004.5190001,1 à 3,02.51.4 x 10-5Type à serrageAlésage d'arbre standardNA

Assistance technique