Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MOL-32C-12-KT-14-KT
Référence pièce
|
---|
MOL-32C-12-KT-14-KT |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur totale (mm) | Plage maximale du nombre de tours (tr/min) | Couple normal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Structure | Tâches supplémentaires | Logement de clavette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.12 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 12 | 14 | 32 | 44.7 | 10 001 à 78 000 | 4.5 | 19000 | 1,1 à 3,0 | 2.5 | 1.4 x 10-5 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | Des deux côtés |
Loading...
Type | Type Oldham | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité | Application | Standard / Moteur pas-à-pas |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | EN AW-2017 équiv. | Catégorie | Corps d'accouplement | Désalignement angulaire admissible(deg) | 3 |
Matériau de pièce d'amortissement | Polyacétal | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::80 |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplements Oldham / serrage par demi-coquille, clavette / 1 rondelle : POM / corps : aluminium / MOL / NBK, le numéro d'article est le suivant: MOL-32C-12-KT-14-KT.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MOL-32C-12-KT-14-KT.
Configurer
Propriétés de base
Type
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Diamètre extérieur(mm)
Longueur totale(mm)
Plage maximale du nombre de tours(tr/min)
Couple normal(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Structure
Tâches supplémentaires
Logement de clavette
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MOL-16-3-6 |
MOL-16-3-6.35 |
MOL-16-4-4 |
MOL-32C-13-BT-13-BT |
MOL-32C-13-BT-14 |
MOL-32C-13-BT-14-KT |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur totale (mm) | Plage maximale du nombre de tours (tr/min) | Couple normal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Structure | Tâches supplémentaires | Logement de clavette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01 € | 1 | 6 jours | - | 0.05 à 1.00 | 3 | 6 | 16 | 18 | 10 001 à 78 000 | 0.7 | 39000 | 0,41 à 1,0 | 1 | 3.2×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
20.17 € | 1 | 6 jours | - | 0.05 à 1.00 | 3 | 6.35 | 16 | 18 | 10 001 à 78 000 | 0.7 | 39000 | 0,41 à 1,0 | 1 | 3.2×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
23.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 0.05 à 1.00 | 4 | 4 | 16 | 18 | 10 001 à 78 000 | 0.7 | 39000 | 0,41 à 1,0 | 1 | 3.2×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | |
109.35 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 13 | 13 | 32 | 44.7 | 10 001 à 78 000 | 4.5 | 19000 | 1,1 à 3,0 | 2.5 | 1.4 x 10-5 | Type à serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
81.98 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 13 | 14 | 32 | 44.7 | 10 001 à 78 000 | 4.5 | 19000 | 1,1 à 3,0 | 2.5 | 1.4 x 10-5 | Type à serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
95.74 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 13 | 14 | 32 | 44.7 | 10 001 à 78 000 | 4.5 | 19000 | 1,1 à 3,0 | 2.5 | 1.4 x 10-5 | Type à serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | Trou D2 |