Accouplement rigide Couplicon MRG (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Accouplement rigide Couplicon MRG
  • Remise sur volume
Standard

[Features]
· A rigid type coupling.
· Lightweight with a minimal moment of inertia.
· High responsiveness.
· 2 kinds available: aluminum alloy / all stainless steel type.
· Three tightening types are available: Set screw type / Clamping type / Split type
· We had added sizes with outer diameters of between ø40 and ø65.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MRG-16-4-BT-7-BT

Référence pièce
MRG-16-4-BT-7-BT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diamètre extérieur
(Ø)
Longueur totale
(mm)
Plage maximale du nombre de tours
(tr/min)
Matériau du corps Couple admissible
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Structure Tâches supplémentaires Logement de clavette

67.65 €

1 9 jours 100.05 à 1.0047162410 001 à 78 000[Aluminium] EN AW-2017 équiv.1390004.4×10-7Type à vis de serrageTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Servomoteur / Moteur pas-à-pas Caractéristique Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0

Vous vous trouvez sur la page de Accouplement rigide Couplicon MRG, le numéro d'article est le suivant: MRG-16-4-BT-7-BT.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MRG-16-4-BT-7-BT.

Variantes de ce produit

Référence pièce
MRG-16-3-6
MRG-16-3-BT-7-BT
MRG-16-4-4
MRG-16-5-5
MRG-16-5-6
MRG-16-5-BT-7-BT
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diamètre extérieur
(Ø)
Longueur totale
(mm)
Plage maximale du nombre de tours
(tr/min)
Matériau du corps Couple admissible
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Structure Tâches supplémentaires Logement de clavette

12.36 €

1 Disponible 6 jours 100.05 à 1.0036162410 001 à 78 000[Aluminium] EN AW-2017 équiv.1390004.4×10-7Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

67.65 €

1 9 jours 100.05 à 1.0037162410 001 à 78 000[Aluminium] EN AW-2017 équiv.1390004.4×10-7Type à vis de serrageTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

12.36 €

1 9 jours 100.05 à 1.0044162410 001 à 78 000[Aluminium] EN AW-2017 équiv.1390004.4×10-7Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

12.36 €

1 9 jours 100.05 à 1.0055162410 001 à 78 000[Aluminium] EN AW-2017 équiv.1390004.4×10-7Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

12.36 €

1 9 jours 100.05 à 1.0056162410 001 à 78 000[Aluminium] EN AW-2017 équiv.1390004.4×10-7Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

67.65 €

1 9 jours 100.05 à 1.0057162410 001 à 78 000[Aluminium] EN AW-2017 équiv.1390004.4×10-7Type à vis de serrageTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

Assistance technique