• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Accouplements à fente / serrage par vis sans tête, serrage par moyeu / fente transversale / corps : aluminium, acier inoxydable / MWS / NBK (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MWS-25-8-10

Référence pièce
MWS-25-8-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diamètre extérieur
(mm)
Longueur totale
(mm)
Matériau du corps Couple normal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Désalignement axial admissible
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Structure Tâches supplémentaires

34.98 €

1 9 jours 101.01 à 3.008102525[Aluminium] EN AW-2017 équiv.225000±0.22.3×10-6Type à vis de serrageAlésage d'arbre standard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type fendu Désalignement admissible Désalignement angulaire / Désalignement axial Application Standard / Moteur pas-à-pas
Plage maximale du nombre de tours(tr/min) 10 001 à 78 000 Caractéristique Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 Catégorie Corps d'accouplement
Désalignement angulaire admissible(deg) 1 Logement de clavette NA

Vous vous trouvez sur la page de Accouplements à fente / serrage par vis sans tête, serrage par moyeu / fente transversale / corps : aluminium, acier inoxydable / MWS / NBK, le numéro d'article est le suivant: MWS-25-8-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MWS-25-8-10.

Variantes de ce produit

Référence pièce
MWS-12-4.5-5
MWS-12-4.5-BT-6-BT
MWS-12-5-5
MWS-25-8-8
MWS-25-8-BT-11-BT
MWS-25-8-BT-12-BT
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diamètre extérieur
(mm)
Longueur totale
(mm)
Matériau du corps Couple normal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Désalignement axial admissible
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Structure Tâches supplémentaires

26.17 €

1 9 jours 100.05 à 1.004.551214[Aluminium] EN AW-2017 équiv.0.452000±0.17.0×10-8Type à vis de serrageAlésage d'arbre standard

81.54 €

1 9 jours 100.05 à 1.004.561214[Aluminium] EN AW-2017 équiv.0.452000±0.17.0×10-8Type à vis de serrageTrou d'arbre pour travail supplémentaire

26.17 €

1 9 jours 100.05 à 1.00551214[Aluminium] EN AW-2017 équiv.0.452000±0.17.0×10-8Type à vis de serrageAlésage d'arbre standard

34.98 €

1 9 jours 101.01 à 3.00882525[Aluminium] EN AW-2017 équiv.225000±0.22.3×10-6Type à vis de serrageAlésage d'arbre standard

90.18 €

1 9 jours 101.01 à 3.008112525[Aluminium] EN AW-2017 équiv.225000±0.22.3×10-6Type à vis de serrageTrou d'arbre pour travail supplémentaire

90.18 €

1 9 jours 101.01 à 3.008122525[Aluminium] EN AW-2017 équiv.225000±0.22.3×10-6Type à vis de serrageTrou d'arbre pour travail supplémentaire

Assistance technique