Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MWS-20C-5-5-BT
Référence pièce
|
---|
MWS-20C-5-5-BT |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur totale (mm) | Matériau du corps | Couple normal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement axial admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Structure | Tâches supplémentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.19 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 20 | 20 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 1 | 31000 | ±0.2 | 7.5×10-7 | Type à serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire |
Loading...
Type | Type fendu | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Désalignement axial | Application | Standard / Moteur pas-à-pas |
---|---|---|---|---|---|
Plage maximale du nombre de tours(tr/min) | 10 001 à 78 000 | Caractéristique | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 | Catégorie | Corps d'accouplement |
Désalignement angulaire admissible(deg) | 1 | Logement de clavette | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplements à fente / serrage par vis sans tête, serrage par moyeu / fente transversale / corps : aluminium, acier inoxydable / MWS / NBK, le numéro d'article est le suivant: MWS-20C-5-5-BT.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MWS-20C-5-5-BT.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Type
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Diamètre extérieur(mm)
Longueur totale(mm)
Couple normal(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Structure
Tâches supplémentaires
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MWS-12-4.5-5 |
MWS-12-4.5-BT-6-BT |
MWS-12-5-5 |
MWS-20C-5-6 |
MWS-20C-5-8 |
MWS-20C-5-BT-7-BT |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur totale (mm) | Matériau du corps | Couple normal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement axial admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Structure | Tâches supplémentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.79 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4.5 | 5 | 12 | 14 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.4 | 52000 | ±0.1 | 7.0×10-8 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | ||
77.23 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4.5 | 6 | 12 | 14 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.4 | 52000 | ±0.1 | 7.0×10-8 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | ||
24.79 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 12 | 14 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.4 | 52000 | ±0.1 | 7.0×10-8 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | ||
34.83 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 6 | 20 | 20 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 1 | 31000 | ±0.2 | 7.5×10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | ||
34.83 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 8 | 20 | 20 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 1 | 31000 | ±0.2 | 7.5×10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | ||
87.19 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 7 | 20 | 20 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 1 | 31000 | ±0.2 | 7.5×10-7 | Type à serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire |