Poignée en plastique PH

Poignée en plastique PH
  • Remise sur volume

[Features]
· A standard plastic handle.
· Cast iron: PH.
· Stainless steel hub: PHS.
· Grip mounting holes are included for all products.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PH-80
PH-100
PH-125
PH-140
PH-160
PH-200
PH-250
PHS-80
PHS-100
PHS-125
PHS-140
PHS-160
PHS-200
PHS-250
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiamètre extérieur de la poignée
(Ø)
Épaisseur de la poignée
(mm)
Diamètre extérieur de la section de montage
(Ø)
Matériau du moyeu

8.89 €

6 jours 10804024EN-JL 1030 équiv.

10.80 €

Disponible Jour même

Stock

101004428EN-JL 1030 équiv.

13.36 €

4 jours 101254832EN-JL 1030 équiv.

16.47 €

6 jours 101405434EN-JL 1030 équiv.

22.94 €

Disponible Jour même

Stock

101605736EN-JL 1030 équiv.

30.66 €

Disponible Jour même

Stock

102006438EN-JL 1030 équiv.

44.05 €

6 jours 102506644EN-JL 1030 équiv.

16.86 €

6 jours 10804024Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)

20.20 €

6 jours 101004428Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)

23.90 €

6 jours 101254832Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)

28.58 €

6 jours 101405434Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)

33.80 €

6 jours 101605736Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)

43.49 €

6 jours 102006438Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)

65.37 €

6 jours 102506644Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant Morning Glory Poignée, matériau Nylon 6 Section de montage, usinage de trou NA
Poignée Non (avec trou de montage de poignée Poignée, surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique