Guide linéaire DryLin N de type fin non lubrifié - Composant de chariot NK-20-80

Guide linéaire DryLin N de type fin non lubrifié - Composant de chariot NK-20-80
  • Remise sur volume
[Features]
· An extremely thin and compact linear guide system.
· Optimal for simple uses, with easy mounting.
· Maintenance-free.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NW-02-80

Référence pièce
NW-02-80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

12.52 €

1 Disponible 15 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la glissière Rail avec stockage interne Type de vente Élément distinct Type de chariot Avec filetages
Type de chariot (en option) Type standard Forme de la pièce de guide Type plat Largeur du rail(mm) 80

Vous vous trouvez sur la page de Guide linéaire DryLin N de type fin non lubrifié - Composant de chariot NK-20-80, le numéro d'article est le suivant: NW-02-80.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NW-02-80.

Assistance technique