Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XBS-39C2-9-BT-KT-20-KT
Référence pièce
|
---|
XBS-39C2-9-BT-KT-20-KT |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur totale (mm) | Plage maximale du nombre de tours (tr/min) | Matériau du corps | Couple normal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Désalignement axial admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Tâches supplémentaires | Logement de clavette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.48 € | 1 | 9 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 9 | 20 | 39 | 32.8 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-7075 équiv. | 8 | 16000 | 1 | ±0.3 | 9.8×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | Des deux côtés |
Loading...
Type | Type de disque | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Désalignement axial | Application | Standard / Servomoteur / Moteur pas-à-pas |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 | Catégorie | Corps d'accouplement | Plage de désalignement latéral admissible(mm) | 0.02 à 0.2 |
Désalignement latéral admissible(mm) | 0.02 | Matériau de pièce du disque | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Structure | Type à serrage |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplement à disque / serrage par demi-coquilles / 1 rondelle : acier / corps : aluminium / XBS / NBK, le numéro d'article est le suivant: XBS-39C2-9-BT-KT-20-KT.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XBS-39C2-9-BT-KT-20-KT.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Type
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Diamètre extérieur(mm)
Longueur totale(mm)
Plage maximale du nombre de tours(tr/min)
Couple normal(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Désalignement angulaire admissible(deg)
Tâches supplémentaires
Logement de clavette
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
XBS-104C8-35-42 |
XBS-104C8-35-45 |
XBS-104C8-35-50 |
XBS-39C2-9-BT-KT-9-BT |
XBS-39C2-9-BT-KT-9-BT-KT |
XBS-44C2-10-10 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur totale (mm) | Plage maximale du nombre de tours (tr/min) | Matériau du corps | Couple normal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Désalignement axial admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Tâches supplémentaires | Logement de clavette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521.65 € | 1 | 9 jours | 10 | 100–Moins de 500 | 35 | 42 | 104 | 71.2 | 4 001 à 10 000 | [Aluminium] EN AW-7075 équiv. | 200 | 6000 | 1 | ±0.7 | 1.1×10-3 | Alésage d'arbre standard | NA | ||
521.65 € | 1 | 9 jours | 10 | 100–Moins de 500 | 35 | 45 | 104 | 71.2 | 4 001 à 10 000 | [Aluminium] EN AW-7075 équiv. | 200 | 6000 | 1 | ±0.7 | 1.1×10-3 | Alésage d'arbre standard | NA | ||
521.65 € | 1 | 9 jours | 10 | 100–Moins de 500 | 35 | 50 | 104 | 71.2 | 4 001 à 10 000 | [Aluminium] EN AW-7075 équiv. | 200 | 6000 | 1 | ±0.7 | 1.1×10-3 | Alésage d'arbre standard | NA | ||
110.17 € | 1 | 9 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 9 | 9 | 39 | 32.8 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-7075 équiv. | 8 | 16000 | 1 | ±0.3 | 9.8×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | Trou D1 | ||
120.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 9 | 9 | 39 | 32.8 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-7075 équiv. | 8 | 16000 | 1 | ±0.3 | 9.8×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | Des deux côtés | ||
102.19 € | 1 | 9 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 10 | 10 | 44 | 32.8 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-7075 équiv. | 10 | 14000 | 1 | ±0.3 | 1.6×10-5 | Alésage d'arbre standard | NA |