Accouplement à disque / serrage par demi-coquilles / 1 rondelle : acier / corps : aluminium / XBS / NBK (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Accouplement à disque / serrage par demi-coquilles / 1 rondelle : acier / corps : aluminium / XBS / NBK
High torque, high torsional rigidity, and high responsiveness. Backlash "0"

[Features]
· Hex socket head cap screws included with all products.
· Appropriate shaft diameter recommended dimensional tolerance is h6 and h7.
· When attaching to a D cut shaft, pay attention to the position of the D cut surface of the shaft.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XBS-39C2-12-KT-12-KT

Référence pièce
XBS-39C2-12-KT-12-KT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diamètre extérieur
(mm)
Longueur totale
(mm)
Plage maximale du nombre de tours
(tr/min)
Matériau du corps Couple normal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Désalignement axial admissible
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Tâches supplémentaires Logement de clavette

112.36 €

1 9 jours 105,01 à 10,0012123932.810 001 à 78 000[Aluminium] EN AW-7075 équiv.8160001±0.39.8×10-6Alésage d'arbre standardDes deux côtés

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de disque Désalignement admissible Désalignement angulaire / Désalignement axial Application Standard / Servomoteur / Moteur pas-à-pas
Caractéristique Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 Catégorie Corps d'accouplement Plage de désalignement latéral admissible(mm) 0.02 à 0.2
Désalignement latéral admissible(mm) 0.02 Matériau de pièce du disque Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Structure Type à serrage

Vous vous trouvez sur la page de Accouplement à disque / serrage par demi-coquilles / 1 rondelle : acier / corps : aluminium / XBS / NBK, le numéro d'article est le suivant: XBS-39C2-12-KT-12-KT.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XBS-39C2-12-KT-12-KT.

Variantes de ce produit

Référence pièce
XBS-104C8-35-42
XBS-104C8-35-45
XBS-104C8-35-50
XBS-39C2-12-KT-13-BT
XBS-39C2-12-KT-13-BT-KT
XBS-39C2-12-KT-14
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diamètre extérieur
(mm)
Longueur totale
(mm)
Plage maximale du nombre de tours
(tr/min)
Matériau du corps Couple normal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Désalignement axial admissible
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Tâches supplémentaires Logement de clavette

521.65 €

1 9 jours 10100–Moins de 500354210471.24 001 à 10 000[Aluminium] EN AW-7075 équiv.20060001±0.71.1×10-3Alésage d'arbre standardNA

521.65 €

1 9 jours 10100–Moins de 500354510471.24 001 à 10 000[Aluminium] EN AW-7075 équiv.20060001±0.71.1×10-3Alésage d'arbre standardNA

521.65 €

1 9 jours 10100–Moins de 500355010471.24 001 à 10 000[Aluminium] EN AW-7075 équiv.20060001±0.71.1×10-3Alésage d'arbre standardNA

127.56 €

1 9 jours 105,01 à 10,0012133932.810 001 à 78 000[Aluminium] EN AW-7075 équiv.8160001±0.39.8×10-6Trou d'arbre pour travail supplémentaireTrou D1

142.48 €

1 9 jours 105,01 à 10,0012133932.810 001 à 78 000[Aluminium] EN AW-7075 équiv.8160001±0.39.8×10-6Trou d'arbre pour travail supplémentaireDes deux côtés

97.43 €

1 9 jours 105,01 à 10,0012143932.810 001 à 78 000[Aluminium] EN AW-7075 équiv.8160001±0.39.8×10-6Alésage d'arbre standardTrou D1

Assistance technique