Accouplements à étoile / serrage par vis sans tête / élément en étoile, PU / corps : aluminium / MSF / NBK (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Accouplements à étoile / serrage par vis sans tête / élément en étoile, PU / corps : aluminium / MSF / NBK
  • Remise sur volume
Simple structure, low-cost.

[Features]
· Transmission of torque by engagement of serrations.
· Simple structure flexible coupling.
· Excellent flexibility.
· Acceptable eccentricity / large deviation angle, with torsional vibration also absorbed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MSF-16-6.35-6.35

Référence pièce
MSF-16-6.35-6.35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diamètre extérieur
(mm)
Longueur totale
(mm)
Matériau du corps Couple normal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Tâches supplémentaires Logement de clavette

13.86 €

1 Jour même

Stock

-0.05 à 1.006.356.351627[Alliage] Zinc moulé sous pression (ZDC) EN ZC0400 équiv.0.5390009.0×10-8Alésage d'arbre standardNA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type Oldham Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité Application Standard
Plage maximale du nombre de tours(tr/min) 10 001 à 78 000 Caractéristique Absorption des vibrations Catégorie Corps d'accouplement
Plage de désalignement latéral admissible(mm) 0.02 à 0.2 Désalignement latéral admissible(mm) 0.2 Désalignement angulaire admissible(deg) 2
Matériau de pièce d'amortissement Polyuréthane Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::60 Structure Type à vis de serrage

Vous vous trouvez sur la page de Accouplements à étoile / serrage par vis sans tête / élément en étoile, PU / corps : aluminium / MSF / NBK, le numéro d'article est le suivant: MSF-16-6.35-6.35.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MSF-16-6.35-6.35.

Variantes de ce produit

Référence pièce
MSF-16-3-6
MSF-16-3-6.35
MSF-16-3-7-BT
MSF-16-6.35-7-BT
MSF-16-6.35-8
MSF-16-7-BT-7-BT
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diamètre extérieur
(mm)
Longueur totale
(mm)
Matériau du corps Couple normal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Tâches supplémentaires Logement de clavette

14.19 €

1 Jour même

Stock

-0.05 à 1.00361627[Alliage] Zinc moulé sous pression (ZDC) EN ZC0400 équiv.0.5390009.0×10-8Alésage d'arbre standardNA

13.86 €

1 Jour même

Stock

-0.05 à 1.0036.351627[Alliage] Zinc moulé sous pression (ZDC) EN ZC0400 équiv.0.5390009.0×10-8Alésage d'arbre standardNA

46.81 €

1 9 jours 100.05 à 1.00371627[Alliage] Zinc moulé sous pression (ZDC) EN ZC0400 équiv.0.5390009.0×10-8Trou d'arbre pour travail supplémentaireNA

46.81 €

1 9 jours 100.05 à 1.006.3571627[Alliage] Zinc moulé sous pression (ZDC) EN ZC0400 équiv.0.5390009.0×10-8Trou d'arbre pour travail supplémentaireNA

13.86 €

1 Jour même

Stock

-0.05 à 1.006.3581627[Alliage] Zinc moulé sous pression (ZDC) EN ZC0400 équiv.0.5390009.0×10-8Alésage d'arbre standardNA

76.94 €

1 9 jours 100.05 à 1.00771627[Alliage] Zinc moulé sous pression (ZDC) EN ZC0400 équiv.0.5390009.0×10-8Trou d'arbre pour travail supplémentaireNA

Assistance technique