Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MSF-25-6.35-12
Référence pièce
|
---|
MSF-25-6.35-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur totale (mm) | Matériau du corps | Couple normal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Moment d'inertie (kg・m2) | Tâches supplémentaires | Logement de clavette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.70 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 1.01 à 3.00 | 6.35 | 12 | 25 | 41 | [Alliage] Zinc moulé sous pression (ZDC) EN ZC0400 équiv. | 1.5 | 25000 | 8.1×10-7 | Alésage d'arbre standard | NA |
Loading...
Type | Type Oldham | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité | Application | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Plage maximale du nombre de tours(tr/min) | 10 001 à 78 000 | Caractéristique | Absorption des vibrations | Catégorie | Corps d'accouplement |
Plage de désalignement latéral admissible(mm) | 0.02 à 0.2 | Désalignement latéral admissible(mm) | 0.2 | Désalignement angulaire admissible(deg) | 2 |
Matériau de pièce d'amortissement | Polyuréthane | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::60 | Structure | Type à vis de serrage |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplements à étoile / serrage par vis sans tête / élément en étoile, PU / corps : aluminium / MSF / NBK, le numéro d'article est le suivant: MSF-25-6.35-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MSF-25-6.35-12.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps
Type
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Diamètre extérieur(mm)
Longueur totale(mm)
Couple normal(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Tâches supplémentaires
Logement de clavette
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MSF-16-3-6 |
MSF-16-3-6.35 |
MSF-16-3-7-BT |
MSF-25-6.35-6.35 |
MSF-25-6.35-7-BT |
MSF-25-6.35-8 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur totale (mm) | Matériau du corps | Couple normal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Moment d'inertie (kg・m2) | Tâches supplémentaires | Logement de clavette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.19 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 0.05 à 1.00 | 3 | 6 | 16 | 27 | [Alliage] Zinc moulé sous pression (ZDC) EN ZC0400 équiv. | 0.5 | 39000 | 9.0×10-8 | Alésage d'arbre standard | NA | ||
13.86 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 0.05 à 1.00 | 3 | 6.35 | 16 | 27 | [Alliage] Zinc moulé sous pression (ZDC) EN ZC0400 équiv. | 0.5 | 39000 | 9.0×10-8 | Alésage d'arbre standard | NA | ||
46.81 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 7 | 16 | 27 | [Alliage] Zinc moulé sous pression (ZDC) EN ZC0400 équiv. | 0.5 | 39000 | 9.0×10-8 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
17.67 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 1.01 à 3.00 | 6.35 | 6.35 | 25 | 41 | [Alliage] Zinc moulé sous pression (ZDC) EN ZC0400 équiv. | 1.5 | 25000 | 8.1×10-7 | Alésage d'arbre standard | NA | ||
50.61 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6.35 | 7 | 25 | 41 | [Alliage] Zinc moulé sous pression (ZDC) EN ZC0400 équiv. | 1.5 | 25000 | 8.1×10-7 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
17.70 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 1.01 à 3.00 | 6.35 | 8 | 25 | 41 | [Alliage] Zinc moulé sous pression (ZDC) EN ZC0400 équiv. | 1.5 | 25000 | 8.1×10-7 | Alésage d'arbre standard | NA |