Poignée conique KEC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KEC-6-BK
KEC-8-BK
KEC-8-RD
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSValeur nominale de filetage Longueur totale
(mm)
Épaisseur de la poignée
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)
Couleur

4.60 €

1.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M6252525BK (noir)

4.86 €

1.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M8303030BK (noir)

3.84 €

1 Disponible 6 jours 10M8303030RD (rouge)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poignée fixe Forme Type bâtonnet (conique) Matériau de la poignée Nylon 6
Surface de la poignée NA Matériau de la section de montage Laiton Traitement de surface de la section de montage NA
Méthode de montage Filetage femelle

Assistance technique