Poignée rotative à bille en caoutchouc GGB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GGB-6
GGB-8
GGB-10
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSValeur nominale de filetage Longueur totale
(mm)
Épaisseur de la poignée
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)

10.88 €

Disponible Jour même

Stock

10M645.52837.5

12.69 €

Disponible Jour même

Stock

10M856.535.547.5

15.74 €

Disponible Jour même

Stock

10M10724550

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poignées rotatives Forme Type à bille Matériau de la poignée EPDM
Surface de la poignée NA Matériau de la section de montage EN 1.0038 équiv. Traitement de surface de la section de montage Placage au chrome
Méthode de montage Filetage mâle

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique