Poignée fixe droite HS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HS-5
HS-6
HS-8
HS-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSValeur nominale de filetage Épaisseur de la poignée
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)

5.73 €

1 Disponible 6 jours 10M51232

7.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M61540

9.24 €

4.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M81852

12.39 €

1 Disponible 6 jours 10M102064

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poignée fixe Forme Type bâtonnet (droit) Matériau de la poignée EN AW-2017 équiv.
Surface de la poignée Traitement aluminium anodisé Matériau de la section de montage EN AW-2017 équiv. Traitement de surface de la section de montage Traitement aluminium anodisé
Méthode de montage Filetage mâle

Assistance technique