Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RM-6 |
RM-8 |
RM-10 |
RM-12 |
RM-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Valeur nominale de filetage | Épaisseur de la poignée (mm) | Longueur de la poignée (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.83 € 7.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M6 | 16 | 48 | |
17.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | M8 | 20 | 60 | |
24.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | M10 | 25 | 77 | |
34.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | M12 | 32 | 98 | |
44.85 € | 1 | 9 jours | 10 | M16 | 36 | 107 |
Loading...
Type | Poignées rotatives | Forme | Forme de col | Matériau de la poignée | EN 1.0038 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Surface de la poignée | Placage au chrome | Matériau de la section de montage | EN 1.0038 équiv. | Traitement de surface de la section de montage | Placage au chrome |
Méthode de montage | Filetage mâle |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Valeur nominale de filetage
Épaisseur de la poignée(mm)
Longueur de la poignée(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles