Poignée de préhension plaquée fixe SM

Poignée de préhension plaquée fixe SM
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
The chrome plating gives a glossed finish.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SM-4
SM-5
SM-6
SM-8
SM-10
SM-12
SM-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSValeur nominale de filetage Épaisseur de la poignée
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)

4.62 €

1 Disponible 6 jours 10M41028

4.73 €

1 Disponible 6 jours 10M51335

5.85 €

1 Disponible 6 jours 10M61643

8.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M82056

12.00 €

1 Disponible 6 jours 10M102570

18.31 €

12.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M123287

27.45 €

1 Disponible 6 jours 10M163698

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poignée fixe Forme Forme de col Matériau de la poignée EN 1.0038 équiv.
Surface de la poignée Placage au chrome Matériau de la section de montage EN 1.0038 équiv. Traitement de surface de la section de montage Placage au chrome
Méthode de montage Filetage mâle

Assistance technique