Volant plein en aluminium HCH

Volant plein en aluminium HCH
An aluminum disc handle that features a built-in clutch mechanism. The handle is normally free in respect to the shaft.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HCH-140XC12
HCH-160XC16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre extérieur de la poignée
(Ø)
Diamètre de trou rond
(mm)

318.85 €

1 16 jours 1014012

339.58 €

1 21 jours 1016016

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant Plein Poignée, matériau EN AC-46200 équiv. Section de montage, usinage de trou Trou rond (trou traversant)
Poignée Non (avec trou de montage de poignée Poignée, surface NA Épaisseur de la poignée(mm) 58
Diamètre extérieur de la section de montage(Ø) 42 Usinage de méplat de vis de serrage NA

Assistance technique