Poignée en aluminium à 5 branches, AV

Poignée en aluminium à 5 branches, AV
  • En promotion
  • Remise sur volume
AC8A. The rim has been given a buff polished finish.

[Features]
· AV: Grip mounting holes included.
· AV-N: Grip mounting holes not included.
· Shaft holes and square holes can be machined upon request.
· Material/finish: AC. The rim has been given a buff polished finish.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AV-80
AV-80-N
AV-100
AV-100-N
AV-125
AV-125-N
AV-140
AV-140-N
AV-160
AV-160-N
AV-200
AV-200-N
AV-250
AV-250-N
AV-300
AV-300-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à volant Diamètre extérieur de la poignée
(Ø)
Poignée Épaisseur de la poignée
(mm)
Diamètre extérieur de la section de montage
(Ø)

16.33 €

9.14 €

1 Jour même

Stock

10Plein80Non (avec trou de montage de poignée3228

19.58 €

1 9 jours 10Plein80Non (sans trou de montage de poignée)3228

20.76 €

11.21 €

1 Jour même

Stock

10Plein100Non (avec trou de montage de poignée3733

24.65 €

1 9 jours 10Plein100Non (sans trou de montage de poignée)3733

27.73 €

15.25 €

1 Jour même

Stock

102 branches125Non (avec trou de montage de poignée4435

32.31 €

1 9 jours 102 branches125Non (sans trou de montage de poignée)4435

38.67 €

1 9 jours 102 branches140Non (avec trou de montage de poignée4438

38.67 €

1 9 jours 102 branches140Non (sans trou de montage de poignée)4438

48.10 €

1 9 jours 102 branches160Non (avec trou de montage de poignée5239

48.10 €

1 9 jours 102 branches160Non (sans trou de montage de poignée)5239

60.71 €

32.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Morning Glory200Non (avec trou de montage de poignée5647

71.83 €

1 9 jours 10Morning Glory200Non (sans trou de montage de poignée)5647

85.45 €

41.02 €

1 Jour même

Stock

10Morning Glory250Non (avec trou de montage de poignée6152

100.72 €

1 9 jours 10Morning Glory250Non (sans trou de montage de poignée)6152

116.12 €

61.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Morning Glory300Non (avec trou de montage de poignée6558

138.76 €

1 9 jours 10Morning Glory300Non (sans trou de montage de poignée)6558

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau AC8A Section de montage, usinage de trou NA Poignée, surface Surface polie

Assistance technique