Modèle à ajustement / Modèle à décharge série KBA20-50-*

Modèle à ajustement / Modèle à décharge série KBA20-50-*
  • En promotion
  • Remise sur volume
If an oil pressure generated due to a collision exceeds the set pressure, the relief function is activated and the resistance force is maintained below a certain level. The set pressure can be adjusted.

[Features]
・Kayaba's unique porous orifice (KBM, KBMA, KBMD, KBA series) and tapered groove orifice (KBMT series) achieve ideal energy absorption and smooth stop.
· Even high speed shock such as injection molding picking robot shock can be stopped surely and softly.
· It is possible to stop smoothly with the low-speed series.
・As this product employs the oil lock mechanism, no bottoming occurs and the KYB mini buffer can be used as a stopper without any change.
・No stopper is needed.
・Two or more units can be used in parallel because there is less variability in performance.
・Being a Kayaba's unique porous orifice series, it can be used without adjustment within the usable range.
・Thanks to the sound-damping cap, quiet stoppage is achieved even when a high-speed collision occurs.
・Mountable in 360 degree directions.
・Available in a wide range of energy absorption from 1.2 to 392 J (0.12 to 40 kgf・m).
・Available in an energy absorption of 118 to 392 J (12 to 40 kgf・m) and a mounting screw diameter of M25 and M36 series.
・Adjustable utilizing a relief valve.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KBM20-50-4C

Référence pièce
KBM20-50-4C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

306.85 €

177.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Corps principal Réglage des performances Type réglable Course S(mm) 50
Diamètre de vis de montage M36 Vis de montage nominale [M] 36 Énergie absorbée E(J) 390
Structure à orifice Type plusieurs orifices Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps principal Acier
Vitesse de collision max.(m/s) 3 Longueur totale Lmax(mm) 229 Masse de collision équivalente(kgf) 10000
Traînée moyenne(N) 7800 Force de retour de la tige de piston (N)(N) 81.4 Fréquence d'utilisation (nombre de fois par minute)(cycle / min) 8
Diamètre extérieur D(Ø) 53 Angle d'excentricité admissible θ(deg) 1 Quantité d'énergie absorbée par minute(J / min) 3140
Plage de températures de fonctionnement ambiant(°C) -10::80 Bouchons d'embout Inclus Pas(mm) 1.5
Diamètre de piston(mm) 20

Vous vous trouvez sur la page de Modèle à ajustement / Modèle à décharge série KBA20-50-*, le numéro d'article est le suivant: KBM20-50-4C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KBM20-50-4C.

Assistance technique