Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ET-100NRBDS-UNF1/2X25
Référence pièce
|
---|
ET-100NRBDS-UNF1/2X25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de filetage | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Catégorie de charge | Roulements de roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.75 € | 1 | 12 jours | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Autres] Caoutchouc, feuille, nylon | NA | UNF1 / 2 | 100 | 27 | 82 | Charge légère / moyenne | Disponible |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser | Butée | Avec butée de rotation | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Application | Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel | Butée | Disponible |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante ET-S, modèle à visser (avec butées), le numéro d'article est le suivant: ET-100NRBDS-UNF1/2X25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ET-100NRBDS-UNF1/2X25.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Caractéristiques des roues
Diam. de filetage
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Roulements de roue
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ET-100ELS-W3/4X40 |
ET-100NRBDS-M12X35 |
ET-100NRBDS-M16X40 |
ET-100NRBDS-W3/4X40 |
ET-100NRS-M12X35 |
ET-100NRS-M16X40 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de filetage | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Catégorie de charge | Roulements de roue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.94 € | 1 | 10 jours | 126 | 35.01~80.00 | 50 | Élastomère | Résistance chimique | W3 / 4 | 100 | 27 | 82 | Charge légère / moyenne | NA | ||
18.75 € | 1 | 12 jours | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Autres] Caoutchouc, feuille, nylon | NA | M12 | 100 | 27 | 82 | Charge légère / moyenne | Disponible | ||
22.83 € | 1 | 12 jours | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Autres] Caoutchouc, feuille, nylon | NA | M16 | 100 | 27 | 82 | Charge légère / moyenne | Disponible | ||
20.59 € | 1 | 12 jours | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Autres] Caoutchouc, feuille, nylon | NA | W3 / 4 | 100 | 27 | 82 | Charge légère / moyenne | Disponible | ||
13.21 € | 1 | 10 jours | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Autres] Caoutchouc, feuille, nylon | NA | M12 | 100 | 27 | 82 | Charge légère / moyenne | NA | ||
17.01 € | 1 | 10 jours | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Autres] Caoutchouc, feuille, nylon | NA | M16 | 100 | 27 | 82 | Charge légère / moyenne | NA |