Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SG-75NRBDS
Référence pièce
|
---|
SG-75NRBDS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Roulements de roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.47 € | 1 | 12 jours | - | 93 | 60 | [Autres] Caoutchouc, feuille, nylon | NA | 55 | 42 | 70 | 75 | 27 | 70 | Disponible |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 | Butée | Avec butée de rotation |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou rond | Largeur de plaque(mm) | 58 |
Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel | Catégorie de charge | Charge légère / moyenne | Butée | Disponible |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante SG-S, modèle plat (avec butées), le numéro d'article est le suivant: SG-75NRBDS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SG-75NRBDS.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Type
Hauteur de montage H(mm)
Charge admissible(daN)
Caractéristiques des roues
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Roulements de roue
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SG-100NS |
SG-100RHS |
SG-100UHFDS |
SG-75NRS |
SG-75NS |
SG-75RHS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Roulements de roue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.89 € | 1 | 5 jours | - | 122 | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 82 | 40 | 100 | 100 | 25 | 82 | NA | ||
14.81 € | 1 | 5 jours | - | 122 | 50 | Caoutchouc | NA | 82 | 40 | 100 | 100 | 25 | 82 | NA | ||
19.62 € | 1 | 12 jours | - | 122 | 60 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 82 | 40 | 100 | 100 | 28 | 82 | Disponible | ||
11.47 € | 1 | 10 jours | - | 93 | 60 | [Autres] Caoutchouc, feuille, nylon | NA | 55 | 42 | 70 | 75 | 27 | 68 | NA | ||
9.15 € | 1 | 5 jours | 10 | 93 | 80 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 55 | 42 | 70 | 75 | 25 | 68 | NA | ||
11.10 € | 1 | 5 jours | - | 93 | 60 | Caoutchouc | NA | 55 | 42 | 70 | 75 | 25 | 68 | NA |