• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulette pivotante HG-S, modèle plat (avec doubles butées) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulette pivotante HG-S, modèle plat (avec doubles butées)
  • Remise sur volume
A standard large caster. Mounted part swiveling and wheel rotation can be locked with the stopper on the main body side surface.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GUJB-130(R)

Référence pièce
GUJB-130(R)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de plaque
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Combinaison de pas de trou fendu Butée Roulements de roue Type à levier à butée

55.54 €

1 5 jours 177140.01~220.00180[Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou long75(82)75(82)10510513040133Charge moyenne75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82DisponibleDisponibleType de levier avec double butée (droite)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée Avec double frein (rotation + braquage) Matériau du raccord Acier
Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Installations d'usine / Levage vertical

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante HG-S, modèle plat (avec doubles butées), le numéro d'article est le suivant: GUJB-130(R).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GUJB-130(R).

Variantes de ce produit

Référence pièce
GUJB-100(R)
GUJB-130
GUJB-130(L)
GUJB-150
GUJB-150(L)
GUJB-150(R)
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de plaque
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Combinaison de pas de trou fendu Butée Roulements de roue Type à levier à butée

37.86 €

1 5 jours 14480.01~140.00100[Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou long67(74)67(74)959510032112Charge moyenne67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74DisponibleDisponibleType de levier avec double butée (droite)

65.59 €

1 5 jours 177140.01~220.00180-Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou long75 ~ 8275 ~ 8210510513040108Charge moyenne75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82---

55.54 €

1 12 jours 177140.01~220.00180[Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou long75(82)75(82)10510513040133Charge moyenne75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82DisponibleDisponibleType de levier avec double butée (gauche)

80.94 €

1 14 jours 198140.01~220.00200-Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou long87 ~ 9487 ~ 9412012015040115Charge lourde87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94---

65.86 €

1 12 jours 198140.01~220.00200[Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou long87(94)87(94)12012015040133Charge lourde87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94DisponibleDisponibleType de levier avec double butée (gauche)

65.86 €

1 5 jours 198140.01~220.00200[Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou long87(94)87(94)12012015040133Charge lourde87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94DisponibleDisponibleType de levier avec double butée (droite)

Assistance technique