Roulette pivotante HG-S, modèle plat (avec doubles butées) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulette pivotante HG-S, modèle plat (avec doubles butées)
  • Remise sur volume
A standard large caster. Mounted part swiveling and wheel rotation can be locked with the stopper on the main body side surface.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

UWJB-200(R)

Référence pièce
UWJB-200(R)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de plaque
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Combinaison de pas de trou fendu Butée Roulements de roue Type à levier à butée

88.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

250320.01~485.00400[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou long105(110)105(110)14014020042156Charge extra-lourde105-105, 106-106, 107-107, 108-108, 109-109, 110-110DisponibleDisponibleType de levier avec double butée (droite)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée Avec double frein (rotation + braquage) Matériau du raccord Acier
Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Installations d'usine / Levage vertical

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante HG-S, modèle plat (avec doubles butées), le numéro d'article est le suivant: UWJB-200(R).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UWJB-200(R).

Variantes de ce produit

Référence pièce
GUJB-130
GUJB-130(L)
GUJB-130(R)
UWJB-75(R)
WJB-100
WJB-100(L)
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de plaque
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Combinaison de pas de trou fendu Butée Roulements de roue Type à levier à butée

65.59 €

1 5 jours 177140.01~220.00180-Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou long75 ~ 8275 ~ 8210510513040108Charge moyenne75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82---

55.54 €

1 12 jours 177140.01~220.00180[Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou long75(82)75(82)10510513040133Charge moyenne75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82DisponibleDisponibleType de levier avec double butée (gauche)

55.54 €

1 5 jours 177140.01~220.00180[Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou long75(82)75(82)10510513040133Charge moyenne75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82DisponibleDisponibleType de levier avec double butée (droite)

38.73 €

1 Disponible 5 jours 10380.01~140.00120[Uréthane] UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huileTrou rond63638282753284Charge moyenne-DisponibleDisponibleType de levier avec double butée (droite)

41.67 €

1 5 jours 14480.01~140.00100CaoutchoucNATrou long67 ~ 7467 ~ 7495951003286Charge moyenne67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74---

34.58 €

1 Disponible 5 jours 14480.01~140.00120CaoutchoucNATrou long67(74)67(74)959510032112Charge moyenne67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74DisponibleDisponibleType de levier avec double butée (gauche)

Assistance technique