Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
UWJB-150
Référence pièce
|
---|
UWJB-150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de plaque (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Catégorie de charge | Combinaison de pas de trou fendu | Butée | Roulements de roue | Type à levier à butée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.68 € | 1 | 5 jours | 198 | 220.01~320.00 | 300 | - | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou long | 87 ~ 94 | 87 ~ 94 | 120 | 120 | 150 | 38 | 115 | Charge lourde | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94 | - | - | - |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Butée | Avec double frein (rotation + braquage) | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Installations d'usine / Levage vertical |
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Butée
Roulements de roue
Type à levier à butée
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Type à trou de montage
Longueur de la plaque(mm)
Largeur de plaque(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Combinaison de pas de trou fendu
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles