Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WJB-100(L)
Référence pièce
|
---|
WJB-100(L) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de plaque (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Catégorie de charge | Combinaison de pas de trou fendu | Butée | Roulements de roue | Type à levier à butée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.39 € | 1 | 5 jours | 144 | 80.01~140.00 | 120 | Caoutchouc | NA | Trou long | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 112 | Charge moyenne | 67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74 | Disponible | Disponible | Type de levier avec double butée (gauche) |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Butée | Avec double frein (rotation + braquage) | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Installations d'usine / Levage vertical |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante HG-S, modèle plat (avec doubles butées), le numéro d'article est le suivant: WJB-100(L).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WJB-100(L).
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Largeur de plaque(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Combinaison de pas de trou fendu
Butée
Roulements de roue
Type à levier à butée
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
GUJB-130 |
GUJB-130(L) |
GUJB-130(R) |
WJB-100(R) |
WJB-130 |
WJB-130(L) |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de plaque (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Catégorie de charge | Combinaison de pas de trou fendu | Butée | Roulements de roue | Type à levier à butée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.40 € | 1 | 5 jours | 177 | 140.01~220.00 | 180 | - | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Trou long | 75 ~ 82 | 75 ~ 82 | 105 | 105 | 130 | 40 | 108 | Charge moyenne | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | - | - | - | ||
50.42 € | 1 | 12 jours | 177 | 140.01~220.00 | 180 | [Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Trou long | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 133 | Charge moyenne | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | Disponible | Disponible | Type de levier avec double butée (gauche) | ||
50.42 € | 1 | 5 jours | 177 | 140.01~220.00 | 180 | [Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Trou long | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 133 | Charge moyenne | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | Disponible | Disponible | Type de levier avec double butée (droite) | ||
27.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 144 | 80.01~140.00 | 120 | Caoutchouc | NA | Trou long | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 112 | Charge moyenne | 67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74 | Disponible | Disponible | Type de levier avec double butée (droite) | |
49.27 € | 1 | 5 jours | 177 | 140.01~220.00 | 180 | Caoutchouc | NA | Trou long | 75 ~ 82 | 75 ~ 82 | 105 | 105 | 130 | 40 | 108 | Charge moyenne | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | - | - | - | ||
47.60 € | 1 | 5 jours | 177 | 140.01~220.00 | 180 | Caoutchouc | NA | Trou long | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 133 | Charge moyenne | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | Disponible | Disponible | Type de levier avec double butée (gauche) |