Roulette pivotante E-S, modèle plat (avec butées)

Roulette pivotante E-S, modèle plat (avec butées)
  • Remise sur volume
A compact caster for industrial purposes. Wheel rotation can be locked using the stopper pedal located on the main body side surface.

[Features]
· A compact screw-in type caster made entirely of stainless steel.
· Rotation of the wheel can be locked.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E-50ELS
E-50NS
E-50RS
E-50URS
E-65ELS
E-65NS
E-65RHS
E-65URS
E-75ELS
E-75NS
E-75RHS
E-75URS
E-100ELS
E-100NRBDS
E-100NRS
E-100NS
E-100RHS
E-100UHFDS
E-100URS
E-125RHS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de plaque
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Roulements de roue Code JAN Code de commande

5.68 €

1 5 jours 65~35.0025ÉlastomèreRésistance chimique56287042502049Charge légèreNA--

5.28 €

1 5 jours 6535.01~80.0040[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile56287042502149Charge légèreNA--

6.29 €

1 Disponible 5 jours 65~35.0030CaoutchoucNA56287042502049Charge légèreNA--

6.77 €

1 Disponible 5 jours 6535.01~80.0038[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile56287042502149Charge légèreNA--

6.46 €

1 5 jours 82~35.0030ÉlastomèreRésistance chimique56287042652157Charge légèreNA4562182579768412-6912

6.77 €

1 9 jours 8235.01~80.0040[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile56287042652157Charge légèreNA--

8.22 €

1 7 jours 82~35.0030CaoutchoucNA56287042652157Charge légèreNA--

9.38 €

1 7 jours 8235.01~80.0040[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile56287042652157Charge légèreNA--

8.48 €

1 5 jours 92~35.0030ÉlastomèreRésistance chimique56287042752165Charge légèreNA4562182578556380-3121

7.64 €

1 5 jours 9235.01~80.0050[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile56287042752165Charge légère / moyenneNA--

9.45 €

1 7 jours 9235.01~80.0040CaoutchoucNA56287042752165Charge légèreNA--

9.94 €

1 5 jours 9235.01~80.0045[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile56287042752165Charge légèreNA--

14.24 €

1 5 jours 12235.01~80.0050ÉlastomèreRésistance chimique8240100581002782Charge légère / moyenneNA--

22.66 €

1 12 jours 12235.01~80.0060[Autres] Caoutchouc, feuille, nylonNA8240100581002782Charge légère / moyenneDisponible--

18.75 €

1 10 jours 12235.01~80.0060[Autres] Caoutchouc, feuille, nylonNA8240100581002782Charge légère / moyenneNA--

12.75 €

1 7 jours 12235.01~80.0060[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile8240100581002582Charge légère / moyenneNA--

16.57 €

1 7 jours 12235.01~80.0050CaoutchoucNA8240100581002582Charge légère / moyenneNA--

23.45 €

1 Disponible 12 jours 12235.01~80.0060[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile8240100581002882Charge légère / moyenneDisponible--

16.87 €

1 11 jours 12235.01~80.0060[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile8240100581002882Charge légère / moyenneNA--

23.30 €

1 7 jours 12235.01~80.0050CaoutchoucNA8240100581252599Charge légère / moyenneNA--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée Avec butée de rotation Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou rond Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel Butée Disponible

Assistance technique