Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
G-50NS
Référence pièce
|
---|
G-50NS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de plaque (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Catégorie de charge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 65 | 35.01~80.00 | 38 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 21 | 50 | Charge légère |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Butée | Avec butée de rotation | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Type à trou de montage | Trou rond | Application | Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois | Butée | Disponible |
Roulements de roue | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante G-S (simple roulement), modèle plat (avec butées), le numéro d'article est le suivant: G-50NS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G-50NS.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Largeur de plaque(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
G-38RS |
G-38URS |
G-50ELS |
G-50RS |
G-50URS |
G-65ELS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de plaque (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Catégorie de charge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 50 | ~35.00 | 20 | Caoutchouc | NA | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 17 | 45 | Charge légère | |
3.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 50 | ~35.00 | 28 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 16 | 45 | Charge légère | |
4.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 65 | ~35.00 | 25 | Élastomère | Résistance chimique | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | 50 | Charge légère | |
5.01 € | 1 | 5 jours | - | 65 | ~35.00 | 30 | Caoutchouc | NA | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | 50 | Charge légère | ||
5.80 € | 1 | 5 jours | 10 | 65 | 35.01~80.00 | 38 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 21 | 50 | Charge légère | ||
7.45 € | 1 | 5 jours | - | 80 | 35.01~80.00 | 40 | Élastomère | Résistance chimique | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 27 | 59 | Charge légère |