Roulette pivotante G-S (simple roulement), modèle plat (avec butées) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulette pivotante G-S (simple roulement), modèle plat (avec butées)
  • Remise sur volume
A single-bearing type compact caster. Wheel rotation can be locked.

[Features]
· Widely used for light loads, mainly for hand trucks, store appliances, furniture, copy machines, and other general industrial purposes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

G-50URS

Référence pièce
G-50URS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de plaque
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge

5.80 €

1 5 jours 106535.01~80.0038[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile46355947502150Charge légère

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée Avec butée de rotation Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou rond Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois Butée Disponible
Roulements de roue NA

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante G-S (simple roulement), modèle plat (avec butées), le numéro d'article est le suivant: G-50URS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G-50URS.

Variantes de ce produit

Référence pièce
G-50ELS
G-50NS
G-50RS
G-65ELS
G-65NS
G-65RHS
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de plaque
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge

4.76 €

1 Disponible 5 jours -65~35.0025ÉlastomèreRésistance chimique46355947502050Charge légère

4.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

106535.01~80.0038[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile46355947502150Charge légère

5.01 €

1 5 jours -65~35.0030CaoutchoucNA46355947502050Charge légère

7.45 €

1 5 jours -8035.01~80.0040ÉlastomèreRésistance chimique55427058652759Charge légère

6.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

108035.01~80.0055[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile55427058652559Charge légère / moyenne

6.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

-8035.01~80.0040CaoutchoucNA55427058652559Charge légère

Assistance technique