Roulette montée avec plaque KB (avec butée) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulette montée avec plaque KB (avec butée)
  • Remise sur volume
A standard large caster. Rotation of the wheel can be locked with the stopper lever located on the main body side surface.

[Features]
· Used widely, mainly for heavy item hand trucks and other general industrial purposes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

UWKB-130(R)

Référence pièce
UWKB-130(R)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de plaque
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Catégorie de charge Type à levier à butée

46.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

177220.01~320.00250[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile100561379313035Charge lourdeAvec butée simple (droite)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée Avec butée de rotation Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou rond Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Installations d'usine / Levage vertical Butée Disponible
Roulements de roue Disponible

Vous vous trouvez sur la page de Roulette montée avec plaque KB (avec butée), le numéro d'article est le suivant: UWKB-130(R).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UWKB-130(R).

Variantes de ce produit

Référence pièce
GUKB-130(R)
GUKB-150(L)
GUKB-150(R)
UWKB-150(L)
UWKB-150(R)
UWKB-200(L)
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de plaque
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Catégorie de charge Type à levier à butée

51.81 €

1 12 jours 177140.01~220.00180[Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile100561379313040Charge moyenneAvec butée simple (droite)

59.46 €

1 12 jours 198140.01~220.00200[Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile100561379315040Charge lourdeAvec butée simple (gauche)

59.46 €

1 Disponible 12 jours 198140.01~220.00200[Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile100561379315040Charge lourdeAvec butée simple (droite)

55.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

198220.01~320.00300[Uréthane] UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile100561379315038Charge lourdeAvec butée simple (gauche)

51.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

198220.01~320.00300[Uréthane] UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile100561379315038Charge lourdeAvec butée simple (droite)

104.67 €

1 16 jours 250320.01~485.00400[Uréthane] UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile1126315110220042Charge extra-lourdeAvec butée simple (gauche)

Assistance technique