Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GUKB-100(L)
Référence pièce
|
---|
GUKB-100(L) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de plaque (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Catégorie de charge | Type à levier à butée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.40 € | 1 | 12 jours | 144 | 80.01~140.00 | 100 | [Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 32 | Charge moyenne | Avec butée simple (gauche) |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque fixe | Butée | Avec butée de rotation | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Type à trou de montage | Trou rond | Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Installations d'usine / Levage vertical | Butée | Disponible |
Roulements de roue | Disponible |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette montée avec plaque KB (avec butée), le numéro d'article est le suivant: GUKB-100(L).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GUKB-100(L).
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Largeur de plaque(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Type à levier à butée
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
GUKB-100(R) |
GUKB-130(L) |
GUKB-130(R) |
GUKB-150(L) |
GUKB-150(R) |
GUKB-200(L) |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de plaque (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Catégorie de charge | Type à levier à butée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.40 € | 1 | Disponible | 12 jours | 144 | 80.01~140.00 | 100 | [Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 32 | Charge moyenne | Avec butée simple (droite) | |
51.81 € | 1 | 12 jours | 177 | 140.01~220.00 | 180 | [Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 40 | Charge moyenne | Avec butée simple (gauche) | ||
51.81 € | 1 | 12 jours | 177 | 140.01~220.00 | 180 | [Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 40 | Charge moyenne | Avec butée simple (droite) | ||
59.46 € | 1 | 12 jours | 198 | 140.01~220.00 | 200 | [Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 40 | Charge lourde | Avec butée simple (gauche) | ||
59.46 € | 1 | Disponible | 12 jours | 198 | 140.01~220.00 | 200 | [Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 40 | Charge lourde | Avec butée simple (droite) | |
82.87 € | 1 | 12 jours | 250 | 220.01~320.00 | 250 | [Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | 43 | Charge lourde | Avec butée simple (gauche) |