Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SA-100WPS
Référence pièce
|
---|
SA-100WPS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | À embase, □ A (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Catégorie de charge | Roulements de roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 132 | 80.01~140.00 | 90 | Caoutchouc | NA | 45 | 100 | 32 | 86 | Charge légère / moyenne | NA |
Loading...
Type à roulettes | Type à angle | Butée | Avec butée de rotation | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Application | Étagère en acier, ameublement en bois | Butée | Disponible |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante SA-S, modèle à angle (avec butées), le numéro d'article est le suivant: SA-100WPS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SA-100WPS.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
À embase, □ A(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Roulements de roue
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SA-100NBS |
SA-100NS |
SA-100WS |
SA-50NS |
SA-50RS |
SA-65NS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | À embase, □ A (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Catégorie de charge | Roulements de roue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.01 € | 1 | 5 jours | - | 132 | 80.01~140.00 | 90 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 45 | 100 | 32 | 86 | Charge légère / moyenne | Disponible | ||
24.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 132 | 80.01~140.00 | 90 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 45 | 100 | 32 | 86 | Charge légère / moyenne | NA | |
30.92 € | 1 | 5 jours | - | 132 | 80.01~140.00 | 90 | Caoutchouc | NA | 45 | 100 | 32 | 86 | Charge légère / moyenne | Disponible | ||
4.93 € | 1 | 5 jours | 10 | 65 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 31 | 50 | 21 | 49 | Charge légère | NA | ||
5.71 € | 1 | 5 jours | - | 65 | ~35.00 | 30 | Caoutchouc | NA | 31 | 50 | 20 | 49 | Charge légère | NA | ||
13.43 € | 1 | 5 jours | - | 88 | 35.01~80.00 | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 45 | 65 | 25 | 68 | Charge légère / moyenne | NA |