Roulette pivotante SJ-S, modèle plat (avec butées)

Roulette pivotante SJ-S, modèle plat (avec butées)
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
A standard caster for industrial use. Wheel rotation can be locked using the stopper pedal located on the main body side surface.

[Features]
· Used for medium loads, mainly for hand trucks and other general industrial purposes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SJ-100NBS
SJ-100NS
SJ-100UWS
SJ-100WS
SJ-125WS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de plaque
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Rayon de pivotement
(mm)
Combinaison de pas de trou fendu Roulements de roue

28.03 €

1 5 jours 132[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile68(71)68(71)90901008668-68, 69-69, 70-70, 71-71Disponible

24.34 €

1 5 jours 132[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile68(71)68(71)90901008668-68, 69-69, 70-70, 71-71NA

42.86 €

1 5 jours 132[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile68(71)68(71)90901008668-68, 69-69, 70-70, 71-71Disponible

30.28 €

1 Disponible 5 jours 132CaoutchoucNA68(71)68(71)90901008668-68, 69-69, 70-70, 71-71Disponible

27.27 €

19.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

168CaoutchoucNA75(80)75(80)1021021259775-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Plage de charge(daN) 80.01~140.00 Butée Avec butée de rotation
Charge admissible(daN) 120 Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long
Largeur de roue(mm) 32 Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Levage vertical Catégorie de charge Charge moyenne
Butée Disponible

Assistance technique