Roulette pivotante J-S, modèle plat (avec butées) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulette pivotante J-S, modèle plat (avec butées)
  • Remise sur volume
A standard large caster. Wheel rotation can be locked using the stopper pedal located on the main body side surface.

[Features]
· Used widely, mainly for heavy item hand trucks and other general industrial purposes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GUJ-100S

Référence pièce
GUJ-100S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de plaque
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Combinaison de pas de trou fendu

34.94 €

1 12 jours 14480.01~140.00100[Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile67(74)67(74)95951003286Charge moyenne67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée Avec butée de rotation Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou long Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Installations d'usine / Levage vertical Butée Disponible
Roulements de roue Disponible

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante J-S, modèle plat (avec butées), le numéro d'article est le suivant: GUJ-100S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GUJ-100S.

Variantes de ce produit

Référence pièce
GUJ-130S
GUJ-150S
UWJ-100S
UWJ-130S
UWJ-150S
UWJ-200S
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de plaque
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Combinaison de pas de trou fendu

54.09 €

1 12 jours 177140.01~220.00180[Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile75(82)75(82)10510513040108Charge moyenne75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82

62.15 €

1 19 jours 198140.01~220.00200[Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile87(94)87(94)12012015040115Charge lourde87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94

32.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

144140.01~220.00180[Uréthane] UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile67(74)67(74)95951003286Charge moyenne67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74

46.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

177220.01~320.00250[Uréthane] UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile75(82)75(82)10510513035108Charge lourde75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82

78.34 €

1 5 jours 198220.01~320.00300[Uréthane] UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile87(94)87(94)12012015038115Charge lourde87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94

112.67 €

1 5 jours 250320.01~485.00400[Uréthane] UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile105(115)105(115)14014020042156Charge extra-lourde105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115

Assistance technique