Roulette pivotante J-S, modèle plat (avec butées) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulette pivotante J-S, modèle plat (avec butées)
  • Remise sur volume
A standard large caster. Wheel rotation can be locked using the stopper pedal located on the main body side surface.

[Features]
· Used widely, mainly for heavy item hand trucks and other general industrial purposes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

UWJ-75S

Référence pièce
UWJ-75S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de plaque
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Combinaison de pas de trou fendu

27.47 €

1 7 jours 10380.01~140.00120[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile63638282753271Charge moyenne-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée Avec butée de rotation Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou long Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Installations d'usine / Levage vertical Butée Disponible
Roulements de roue Disponible

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante J-S, modèle plat (avec butées), le numéro d'article est le suivant: UWJ-75S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UWJ-75S.

Variantes de ce produit

Référence pièce
UWJ-100S
UWJ-130S
UWJ-150S
WJ-100S
WJ-130S
WJ-150S
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de plaque
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Combinaison de pas de trou fendu

32.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

144140.01~220.00180[Uréthane] UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile67(74)67(74)95951003286Charge moyenne67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74

46.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

177220.01~320.00250[Uréthane] UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile75(82)75(82)10510513035108Charge lourde75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82

78.34 €

1 5 jours 198220.01~320.00300[Uréthane] UréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile87(94)87(94)12012015038115Charge lourde87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94

28.65 €

1 5 jours 14480.01~140.00100CaoutchoucNA67(74)67(74)95951003286Charge moyenne67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74

49.36 €

1 5 jours 177140.01~220.00180CaoutchoucNA75(82)75(82)10510513040108Charge moyenne75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82

49.25 €

1 5 jours 198140.01~220.00200CaoutchoucNA87(94)87(94)12012015040115Charge lourde87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94

Assistance technique