Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Table rotative | Caractéristiques moteur / poulie | Moteur pas à pas 5 phases standard | Matériaux de la table | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Guide de déplacement | Roulement à billes à gorge profonde | Méthode d'alimentation | Roue à vis sans fin | Quantité de mouvement des platines de positionnement rotatives(deg) | 360 |
Finitions de la surface de la table | Aluminium anodisé noir | Capacité de charge (plage)(N) | 5 to 30 | Résistance à la charge(N) | 29.4 |
Parallélisme(µm) | 50 | Capteur | Origine |
Configurer
Propriétés de base
Résolution tension min. (angle)(deg)
Taille et diamètre de la table(φ)
Option de câble
Vitesse max.(chiffres/s)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles