Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CPE-8-[0,B]G-[1,3]
Référence pièce
|
---|
CPE-8-[0,B]G-[1,3] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à port de tuyau | Type de filetage de tuyauterie | Filetage nominal de tuyauterie | Sens de connexion du tuyau | Lampe | Lamp | Sealing Material | Switch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 jours | - | - | 1/4 | - | Disponible | For DC24V / For AC100/200V | Fluorine Rubber / Nitrile Rubber | Standard |
Loading...
Type | Pressostat | Type de fluide | Air / Refroidissement | Pression nominale (min.) | 0kPa |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques du fluide | Non corrosif | Type de pression | Basse pression | Résistance à la pression(MPa) | 1.5 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::50 |
Configurer
Propriétés de base
Type à port de tuyau
Type de filetage de tuyauterie
Filetage nominal de tuyauterie
Sens de connexion du tuyau
Lamp
Sealing Material
Switch
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles