Pressostat électronique pour liquide de refroidissement (à affichage numérique) série CPD

Pressostat électronique pour liquide de refroidissement (à affichage numérique) série CPD
An electric pressure switch for use with high pressure coolant. This incredibly stable switch can be used on all types of manufacturing machines for monitoring water pressure, oil pressure, and more.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CPD-P70N-8

Référence pièce
CPD-P70N-8
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de sortie Type à port de tuyau Type de filetage de tuyauterie Nombre de sorties Sens de connexion du tuyau Rated Pressure (Max.)
1 11 jours --Rc (R)--7MPa

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pressostat Type de fluide Air Caractéristiques du fluide Non corrosif
Type de pression Standard Résistance à la pression(MPa) 10.5 Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::50
Plage d'humidité de fonctionnement(%) 0::85 Type d'alimentation CC Tension d'alimentation(V) 12–24
Hystérésis(%FS) ±2 Affichage Numérique Composant d'entraînement Numérique
IP IP65

Assistance technique