Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KSC-60A
Référence pièce
|
---|
KSC-60A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Type de forme de montage | Volant de réglage de la hauteur | Largeur l (mm) | Plage de charge (Kn) | Charge admissible (Kn) | Hauteur du corps h (mm) | Filetage nominal M (mm) | Propriétés | Forme W1 (mm) | Forme W2 (mm) | Charge de portée max. (N) | Spécifications | Charge de support (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197.61 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Type de montage | Type à borne intégrée | NA | 125 | 0.321 à 0.800 | 0.588 | 72.4 | 10 | Standard / Performance antivibrations | 125 | 125 | 588 | Corps à montage composé | 60±10 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Support de composition (absorption des vibrations), le numéro d'article est le suivant: KSC-60A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KSC-60A.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés
Type
Type
Type de forme de montage
Volant de réglage de la hauteur
Largeur l(mm)
Plage de charge(Kn)
Charge admissible(Kn)
Hauteur du corps h(mm)
Filetage nominal M(mm)
Forme W1(mm)
Forme W2(mm)
Charge de portée max.(N)
Spécifications
Charge de support(kg)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KSC-150A |
KSC-200A |
KSC-250A |
KSC-700B |
KSC-800B |
KSC-80A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type | Type de forme de montage | Volant de réglage de la hauteur | Largeur l (mm) | Plage de charge (Kn) | Charge admissible (Kn) | Hauteur du corps h (mm) | Filetage nominal M (mm) | Propriétés | Forme W1 (mm) | Forme W2 (mm) | Charge de portée max. (N) | Spécifications | Charge de support (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.80 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Type de montage | Type à borne intégrée | NA | 125 | 0,801 à 2,500 | 1.47 | 72.4 | 10 | Standard / Performance antivibrations | 125 | 125 | 1470 | Corps à montage composé | 150±25 | |
189.67 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Type de montage | Type à borne intégrée | NA | 125 | 0,801 à 2,500 | 1.96 | 72.4 | 10 | Standard / Performance antivibrations | 125 | 125 | 1960 | Corps à montage composé | 200±25 | |
161.13 € | 1 | 10 jours | 10 | Type de montage | Type à borne intégrée | NA | 125 | 0,801 à 2,500 | 2.45 | 72.4 | 10 | Standard / Performance antivibrations | 125 | 125 | 2450 | Corps à montage composé | 250±25 | ||
205.13 € | 1 | 10 jours | 10 | Type de montage | Type à borne intégrée | NA | 180 | 5,501 à 8,000 | 6.86 | 97.6 | 10 | Standard / Performance antivibrations | 180 | 180 | 6860 | Corps à montage composé | 700±50 | ||
219.26 € | 1 | 10 jours | 10 | Type de montage | Type à borne intégrée | NA | 180 | 5,501 à 8,000 | 7.84 | 97.6 | 10 | Standard / Performance antivibrations | 180 | 180 | 7840 | Corps à montage composé | 800±50 | ||
164.57 € | 1 | 10 jours | 10 | Type de montage | Type à borne intégrée | NA | 125 | 0.321 à 0.800 | 0.784 | 72.4 | 10 | Standard / Performance antivibrations | 125 | 125 | 784 | Corps à montage composé | 80±10 |