Régulateurs à poignées, modèle à verrou-poussoir

Régulateurs à poignées, modèle à verrou-poussoir
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
[Features]
· Can lock handle with one touch of the push lock type handle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RVF300-02
RVF300-02-L
RVF300-02-R
RVF300-02-RL
RVF300-02-RS
RVF300-02-RSL
RVF300-02-S
RVF300-02-SL
RVF300-03
RVF300-03-L
RVF300-03-R
RVF300-03-RL
RVF300-03-RS
RVF300-03-RSL
RVF300-03-S
RVF300-03-SL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, diam. de connexion Sens du débit Côté commande, diamètre de connexion Jauge de pression Position de la poignée

75.16 €

1 Disponible 5 jours 1/4Sens à droite1/4Avec jaugeHaut

57.35 €

1 11 jours 1/4Sens à droite1/4NAHaut

75.16 €

1 11 jours 1/4Sens à gauche1/4Avec jaugeHaut

57.35 €

1 11 jours 1/4Sens à gauche1/4NAHaut

75.16 €

1 11 jours 1/4Sens à gauche1/4Avec jaugeBas

57.35 €

1 11 jours 1/4Sens à gauche1/4NABas

75.16 €

1 11 jours 1/4Sens à droite1/4Avec jaugeBas

57.35 €

1 11 jours 1/4Sens à droite1/4NABas

68.23 €

47.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

3/8Sens à droite3/8Avec jaugeHaut

57.17 €

1 13 jours 3/8Sens à droite3/8NAHaut

74.99 €

1 11 jours 3/8Sens à gauche3/8Avec jaugeHaut

57.17 €

1 11 jours 3/8Sens à gauche3/8NAHaut

74.99 €

1 11 jours 3/8Sens à gauche3/8Avec jaugeBas

57.17 €

1 11 jours 3/8Sens à gauche3/8NABas

74.99 €

1 13 jours 3/8Sens à droite3/8Avec jaugeBas

57.17 €

1 11 jours 3/8Sens à droite3/8NABas

Loading...

  1. 1

Informations de base

Régulateur, soupape de suralimentation Régulateur Type de régulateur Standard Fluide applicable Air
Forme Standard Environnement de fonctionnement Standard Plage de pression de réglage(MPa) 0.05~0.85
Mécanisme d'échappement NA Fonction contre-courant Disponible Côté alimentation, type de connexion Rc
Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::1 Côté commande, types de connexions Rc

Assistance technique