Guide linéaire de type fin DryLin N (sans lubrification) NK-02-80 rail à élément simple

Guide linéaire de type fin DryLin N (sans lubrification) NK-02-80 rail à élément simple
It is an extremely thin model with compact linear guide system! It is ideal to simplify the usage, and also easy to be installed. Maintenance-free. 

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NS-01-80-[1091-4000/1]
NS-01-80-[190,​340,​490,​640,​790,​940,​1090]
NS-01-80-[200-339/1]
NS-01-80-[341-489/1]
NS-01-80-[491-639/1]
NS-01-80-[641-789/1]
NS-01-80-[791-939/1]
NS-01-80-[941-1089/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSRail Length
1 13 jours 101091 ~ 4000
1 13 jours 10340 ~ 1090
1 13 jours 10200 ~ 339
1 13 jours 10341 ~ 489
1 13 jours 10491 ~ 639
1 13 jours 10641 ~ 789
1 13 jours 10791 ~ 939
1 13 jours 10941 ~ 1089

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la glissière Rail avec stockage interne Type de vente Élément distinct Type Élément distinct (rail)
Type de chariot Type plat (avec trous de montage) Cote extérieure du rail (taille)(mm) 80

Assistance technique