Guide linéaire de type fin DryLin N, type sans apport d'huile, NK-01 / 02-40 chariot à élément simple

Guide linéaire de type fin DryLin N, type sans apport d'huile, NK-01 / 02-40 chariot à élément simple
  • Remise sur volume
It is an extremely thin model with compact linear guide system! It is ideal to simplify the usage, and also easy to be installed. Maintenance-free. 

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NW-02-40-LLY

Référence pièce
NW-02-40-LLY
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

18.53 €

1 Disponible 13 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la glissière Rail avec stockage interne Type de vente Élément distinct Type de chariot Avec filetages
Type de chariot (en option) Flottant, sens y Forme de la pièce de guide Type plat Largeur du rail(mm) 40

Vous vous trouvez sur la page de Guide linéaire de type fin DryLin N, type sans apport d'huile, NK-01 / 02-40 chariot à élément simple, le numéro d'article est le suivant: NW-02-40-LLY.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NW-02-40-LLY.

Assistance technique