Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Rail Length | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 jours | 10 | 100 ~ 620 | ||
1 | 13 jours | 10 | 101 ~ 159 | ||
1 | 13 jours | 10 | 161 ~ 219 | ||
1 | 13 jours | 10 | 221 ~ 279 | ||
1 | 13 jours | 10 | 281 ~ 319 | ||
1 | 13 jours | 10 | 321 ~ 379 | ||
1 | 13 jours | 10 | 381 ~ 439 | ||
1 | 13 jours | 10 | 441 ~ 499 | ||
1 | 13 jours | 10 | 501 ~ 559 | ||
1 | 13 jours | 10 | 561 ~ 619 | ||
1 | 13 jours | 10 | 621 ~ 3000 |
Loading...
Forme de la glissière | Rail avec stockage interne | Type de vente | Élément distinct | Type | Élément distinct (rail) |
---|---|---|---|---|---|
Type de chariot | Type plat (avec trous de montage) | Cote extérieure du rail (taille)(mm) | 40 |
Configurer
Propriétés de base
Rail Length
[101-159/1][161-219/1][221-279/1][281-319/1][321-379/1][381-439/1][441-499/1][501-559/1][561-619/1][621-3000/1]
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles