Guide linéaire de type fin DryLin N (sans lubrification) NK-01 / 02-27 produit assemblé

Guide linéaire de type fin DryLin N (sans lubrification) NK-01 / 02-27 produit assemblé
[Features]
- A linear guide system that is extremely thin and compact.
- Ideal for easy use, and mounting is made easy as well.
- Maintenance-free.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NK-02-27-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[20-99/1]
NK-02-27-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[20-99/1]-[LLY,​LLYZ,​LLZ,​P]
NK-02-27-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[100,​160,​220,​280,​320,​380,​440,​500,​560]
NK-02-27-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[100,​160,​220,​280,​320,​380,​440,​500,​560]-[LLY,​LLYZ,​LLZ,​P]
NK-02-27-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[101-159/1]
NK-02-27-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[101-159/1]-[LLY,​LLYZ,​LLZ,​P]
NK-02-27-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[161-219/1]
NK-02-27-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[161-219/1]-[LLY,​LLYZ,​LLZ,​P]
NK-02-27-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[221-279/1]
NK-02-27-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[221-279/1]-[LLY,​LLYZ,​LLZ,​P]
NK-02-27-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[281-319/1]
NK-02-27-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[281-319/1]-[LLY,​LLYZ,​LLZ,​P]
NK-02-27-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[321-379/1]
NK-02-27-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[321-379/1]-[LLY,​LLYZ,​LLZ,​P]
NK-02-27-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[381-439/1]
NK-02-27-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[381-439/1]-[LLY,​LLYZ,​LLZ,​P]
NK-02-27-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[441-499/1]
NK-02-27-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[441-499/1]-[LLY,​LLYZ,​LLZ,​P]
NK-02-27-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[501-559/1]
NK-02-27-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[501-559/1]-[LLY,​LLYZ,​LLZ,​P]
NK-02-27-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[561-1960/1]
NK-02-27-[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]-[561-1960/1]-[LLY,​LLYZ,​LLZ,​P]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCarriage Number Rail Length Type of Carriage (Option)
1 25 jours 101 ~ 9-Preload type
1 25 jours 101 ~ 9-Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction
1 25 jours 101 ~ 9100 ~ 560Preload type
1 25 jours 101 ~ 9100 ~ 560Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction
1 25 jours 101 ~ 9-Preload type
1 25 jours 101 ~ 9-Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction
1 25 jours 101 ~ 9-Preload type
1 25 jours 101 ~ 9-Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction
1 25 jours 101 ~ 9-Preload type
1 25 jours 101 ~ 9-Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction
1 25 jours 101 ~ 9-Preload type
1 25 jours 101 ~ 9-Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction
1 25 jours 101 ~ 9-Preload type
1 25 jours 101 ~ 9-Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction
1 25 jours 101 ~ 9-Preload type
1 25 jours 101 ~ 9-Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction
1 25 jours 101 ~ 9-Preload type
1 25 jours 101 ~ 9-Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction
1 25 jours 101 ~ 9-Preload type
1 25 jours 101 ~ 9-Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction
1 25 jours 101 ~ 9-Preload type
1 25 jours 101 ~ 9-Floating, y Direction / Floating, yz Direction / Floating, z direction

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la glissière Rail avec stockage interne Type de vente Élément distinct Type Produit assemblé (rail + chariot)
Type de chariot Type plat (avec filetages) Hauteur de montage(mm) 9.5 Cote extérieure du rail (taille)(mm) 27

Assistance technique