Accouplement fendu / corps : aluminium / MST / NBK (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Accouplement fendu / corps : aluminium / MST / NBK
  • Remise sur volume
Backlash "0." Design of aluminum alloy slit pattern changed to improve performance.

[Features]
· Metal spring coupling with perfectly integrated structure, with slit in cylindrical material.
Leaf spring formed with a slit allows eccentricity, angle deviation, and end play.
· 2 kinds available: aluminum alloy / all stainless steel type.
· Wide range of outer diameters, ø8 to ø63

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MST-16-5-BT-6.35-BT

Référence pièce
MST-16-5-BT-6.35-BT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diamètre extérieur
(mm)
Longueur totale
(mm)
Plage maximale du nombre de tours
(tr/min)
Matériau du corps Couple normal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement axial admissible
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Structure Tâches supplémentaires Logement de clavette

93.96 €

1 9 jours 100.05 à 1.0056.35162310 001 à 78 000[Aluminium] EN AW-2017 équiv.0.5390000.1±0.43.3×10-7Type à vis de serrageTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type fendu Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Standard / Moteur pas-à-pas
Caractéristique Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 Catégorie Corps d'accouplement Plage de désalignement latéral admissible(mm) 0.02 à 0.2
Désalignement angulaire admissible(deg) 2

Vous vous trouvez sur la page de Accouplement fendu / corps : aluminium / MST / NBK, le numéro d'article est le suivant: MST-16-5-BT-6.35-BT.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MST-16-5-BT-6.35-BT.

Variantes de ce produit

Référence pièce
MST-12-4-4
MST-12-4-5
MST-12-4-6-BT
MST-16-6-6
MST-16-6-6.35
MST-16-6-7
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diamètre extérieur
(mm)
Longueur totale
(mm)
Plage maximale du nombre de tours
(tr/min)
Matériau du corps Couple normal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement axial admissible
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Structure Tâches supplémentaires Logement de clavette

33.61 €

1 9 jours 100.05 à 1.00441218.510 001 à 78 000[Aluminium] EN AW-2017 équiv.0.4520000.1±0.38.3×10-8Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

33.61 €

1 9 jours 100.05 à 1.00451218.510 001 à 78 000[Aluminium] EN AW-2017 équiv.0.4520000.1±0.38.3×10-8Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

88.97 €

1 9 jours 100.05 à 1.00461218.510 001 à 78 000[Aluminium] EN AW-2017 équiv.0.4520000.1±0.38.3×10-8Type à vis de serrageTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

36.59 €

1 6 jours 100.05 à 1.0066162310 001 à 78 000[Aluminium] EN AW-2017 équiv.0.5390000.1±0.43.3×10-7Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

38.64 €

1 9 jours 100.05 à 1.0066.35162310 001 à 78 000[Aluminium] EN AW-2017 équiv.0.5390000.1±0.43.3×10-7Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

38.64 €

1 9 jours 100.05 à 1.0067162310 001 à 78 000[Aluminium] EN AW-2017 équiv.0.5390000.1±0.43.3×10-7Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

Assistance technique