Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MST-40-8-BT-20-BT
Référence pièce
|
---|
MST-40-8-BT-20-BT |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur totale (mm) | Plage maximale du nombre de tours (tr/min) | Matériau du corps | Couple normal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement axial admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Structure | Tâches supplémentaires | Logement de clavette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.27 € | 1 | 9 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 8 | 20 | 40 | 56 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 8 | 15000 | 0.2 | ±0.5 | 3.2×10-5 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA |
Loading...
Type | Type fendu | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Application | Standard / Moteur pas-à-pas |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 | Catégorie | Corps d'accouplement | Plage de désalignement latéral admissible(mm) | 0.02 à 0.2 |
Désalignement angulaire admissible(deg) | 2 |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplement fendu / corps : aluminium / MST / NBK, le numéro d'article est le suivant: MST-40-8-BT-20-BT.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MST-40-8-BT-20-BT.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Type
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Diamètre extérieur(mm)
Longueur totale(mm)
Plage maximale du nombre de tours(tr/min)
Couple normal(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Désalignement latéral admissible(mm)
Structure
Tâches supplémentaires
Logement de clavette
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MST-12-4-4 |
MST-12-4-5 |
MST-12-4-6-BT |
MST-40-8-BT-8-BT |
MST-40-8-BT-9-BT |
MST-40-9-BT-10-BT |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur totale (mm) | Plage maximale du nombre de tours (tr/min) | Matériau du corps | Couple normal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement axial admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Structure | Tâches supplémentaires | Logement de clavette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.61 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 4 | 12 | 18.5 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.4 | 52000 | 0.1 | ±0.3 | 8.3×10-8 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
33.61 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 5 | 12 | 18.5 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.4 | 52000 | 0.1 | ±0.3 | 8.3×10-8 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
88.97 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 6 | 12 | 18.5 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.4 | 52000 | 0.1 | ±0.3 | 8.3×10-8 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
153.27 € | 1 | 9 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 8 | 8 | 40 | 56 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 8 | 15000 | 0.2 | ±0.5 | 3.2×10-5 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
153.27 € | 1 | 9 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 8 | 9 | 40 | 56 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 8 | 15000 | 0.2 | ±0.5 | 3.2×10-5 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
153.27 € | 1 | 9 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 9 | 10 | 40 | 56 | 10 001 à 78 000 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 8 | 15000 | 0.2 | ±0.5 | 3.2×10-5 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA |