Accouplements à soufflets / serrage par vis sans tête, serrage par moyeu / soufflet : bronze phosphoreux, acier inoxydable / corps : aluminium / MFB / NBK (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MFBS-16C-5-6

Référence pièce
MFBS-16C-5-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diamètre extérieur
(mm)
Longueur totale
(mm)
Matériau du corps Couple normal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Matériau de pièce des soufflets Désalignement axial admissible
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Structure Tâches supplémentaires Logement de clavette

86.26 €

1 9 jours 100.05 à 1.00561626.5[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)1390000.11.5[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)+0.4/-1.28.1×10-7Type à serrageAlésage d'arbre standardNA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à soufflets Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Moteur pas-à-pas
Plage maximale du nombre de tours(tr/min) 10 001 à 78 000 Caractéristique Jeu 0 Catégorie Corps d'accouplement
Plage de désalignement latéral admissible(mm) 0.02 à 0.2

Assistance technique